シュナイダーエレクトリックのブランド

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 16 x 2.04 kWh battery modules

LIBSESMG16UL

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Green Premium™
透明度
RoHS/REACh
透明度
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションBattery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.
リードタイム特別注文 - 見積期間
主な仕様
battery typeLi-Ion (リチウムイオン)
提供機器インストールガイド
仕様・寸法
ホワイト
高さ197 cm
65 cm
奥行き58.7 cm
質量 470 kg
Surface finishPowder coated
出力
バッテリー容量67 Ah
規格/保証
規格UL 9540A
動作環境
使用周囲温度18…28 ℃
耐気圧(使用高度) 0...3000 m
保存周囲温度0…40 ℃
バッテリーとバッテリー運転可能時間
電源の設置バッテリ キャビネット
電源の製造元Samsung
装置取付密閉型バッテリ・キャビネット
梱包単位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height2150 mm
Package 1 Width800 mm
Package 1 Length1200 mm
Package 1 Weight483 kg
Package 3 Width80 cm
Package 3 Length120 cm
契約保証
保証3 years repair or replace
arrow2_down

持続可能性
Green Premium™

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。