1件のビデオ
Galaxy VS UPS 30kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
GVSUPS30KRFS
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
仕様
プレゼンテーション | Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 208V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy. |
---|---|
リードタイム | 通常は 2 週間以内に発送 |
Main Input Voltage | 208 V 3相 |
---|---|
Other Input Voltage | 200 V 220 V |
Main Output Voltage | 208 V 3相 |
定格電力 (W) | 30 kW |
定格電力 (VA) | 30 kVA |
battery type | 外部バッテリ システム Li-Ion (リチウムイオン) VRLA |
提供された装置 | 防塵フィルター EcoStruxure IT ready (UPS) インストールガイド 統合ネットワーク管理 パワーモジュール搭載 スタートアップ・サービス |
バイパス電圧公差 | +/- 10 % |
---|---|
Redundant | Yes |
色 | ホワイト |
---|---|
高さ | 148.5 cm |
幅 | 52.1 cm |
奥行き | 84.7 cm |
質量 | 290 kg |
周波数 | 50 ~ 60 Hz (入力電源に準拠) |
---|---|
input voltage limits | 177...239 V 208 V |
最大入力電流(A) | 107 A |
最大短絡耐久度 (lcw) | 65 kA |
全高調波ひずみの入力 | 負荷装置全体の 3% 未満 |
Load power factor | From 0.7 leading to 0.7 lagging without any derating |
最大設定可能電力(W) | 30 kW |
---|---|
出力周波数 | 50 Hz 主電源同期運転時 60 Hz 主電源同期運転時 50 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 50 Hz で 非同期運転時 60 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 60 Hz で 非同期運転時 |
Crest factor | 2.5 |
出力波形 | 正弦波 |
Output voltage tolerance | +/-1% after 50ms |
過負荷運転 | 125% の場合 10 分、150% の場合 60 秒 |
Bypass type | 保守用バイパス |
Maximum configurable power in VA | 30 kVA |
規格 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 UL 1778 第5版 FCCパート15クラスA IEC 60721-4-2 レベルl 2M2 UL 924 に記載 |
---|
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % 結露のないこと |
耐気圧(使用高度) | 0...3300 ft |
保存周囲温度 | -25…55 ℃ |
保管時の相対湿度 | 10…80 % 結露のないこと |
騒音レベル | 68 dBA |
Heat dissipation | 5487 Btu/h |
IP 保護等級 | IP21 |
Battery voltage | 384...480 V DC |
---|---|
放電バッテリの最終電圧 | 307 V DC |
放電終了時の最大バッテリ電流 | 102 A |
拡張バックアップ時間 | 0 |
アラーム機能 | タッチスクリーンlcdユーザ・インターフェース |
---|---|
警報音 | 深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
保証 | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
中国版RoHS規則
環境情報開示
(資源)循環性
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。