

1件のビデオ
仕様
プレゼンテーション | 耐震キットにはアンカー用ブラケットとアンカーが付属します。 |
---|---|
リードタイム | 通常は 2 週間以内に発送 |
高さ | 7.5 cm |
---|---|
幅 | 65 cm |
奥行き | 32.5 cm |
質量 | 10 kg |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7.5 cm |
Package 1 Width | 32.5 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 10 kg |
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
調査中
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。