シュナイダーエレクトリックのブランド

HyperPodアクセサリー - 42-52Uラックブランクパネル 750mm

FS-AC-5007-B

Take-back
Take-back
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
仕様・寸法
奥行き221.7 cm
高さ81.7 cm
質量 14 kg
8.4 cm
規格/保証
製品認証cUL規格リスト掲載
CE
UL規格リスト掲載
梱包単位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height81.7 cm
Package 1 Width221.7 cm
Package 1 Length8.4 cm
Package 1 Weight14 kg
契約保証
保証1 年間 (部品のみ)
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

REAChフリー(SVHC)

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。