






APC Smart-UPS Charge Mobile Battery for Microsoft Surface Hub 2, Lithium-ion
CSH2-JP
仕様
プレゼンテーション | APC™ Smart-UPS Chargeモバイルバッテリーは、Microsoft Surface Hub 2に100分以上も電力を供給するように設計されたリチウムイオンバッテリーシステムです。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Main Input Voltage | 100 V 120 V 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
number of cables | 3 |
battery type | Li-Ion (リチウムイオン) |
提供機器 | DC cable Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord Screw set ユーザマニュアル USBケーブル |
高さ | 430 mm |
---|---|
幅 | 280 mm |
奥行き | 90 mm |
質量 | 11 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
周波数 | 50 ~ 60 Hz (入力電源に準拠) |
---|
製品認証 | cTUVus PSE UN 38.3 |
---|---|
規格 | FCCパート15クラスA |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…85 % |
保存周囲温度 | -20…60 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 %(結露のないこと) |
搭載済みバッテリ | 1 |
---|---|
バッテリースロットが空です | 0 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 430 mm |
Package 1 Width | 90 mm |
Package 1 Length | 280 mm |
Package 1 Weight | 11 kg |
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
調査中
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。