シュナイダーエレクトリックのブランド

SE Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4 x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR

BXS750MI-GR

BXS750MI-GRの置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
arrow2_down

仕様

主な仕様
負荷運転時間
W
information_circle
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。
最小-最大: 41-410 W
最大使用容量
information_circle
入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。
Main Input Voltage230 V
定格電力 (W)410 W
定格電力 (VA)750 VA
output connection type4 Schuko
ケーブルの長さ1.22 m
number of cables1
battery type鉛蓄電池
一般
提供された装置ユーザマニュアル
Max runtime120 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
仕様・寸法
高さ16 cm
12 cm
奥行き35.5 cm
質量 7.6 kg
Mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
入力
周波数50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Input voltage limits140...300 V
Input Power Factor at Full Load0.63
出力
最大設定可能電力(W)410 W
出力周波数50/60 Hz +/- 1 Hz 主電源同期運転時
運転方式ラインインタラクティブ
出力波形矩形波
Full load runtime00:01:00 390 W
Half load runtime00:08:30 195 W
Maximum configurable power in VA750 VA
切換時間標準で 6 ミリ秒: 最大で 10 ミリ秒
規格/保証
製品認証CE
CB
規格EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
装置保護に関する規定ライフタイム:50000ユーロ
動作環境
使用周囲温度0…40 ℃
使用周囲湿度0…95 % 結露のないこと
耐気圧(使用高度) 0...3000 m
保存周囲温度-15…40 ℃
保管時の相対湿度0…95 % 結露のないこと
保管可能高度0…3000 m
騒音レベル40 dBA
IP 保護等級IP20
バッテリーとバッテリー運転可能時間
実行時間View Runtime Graphaction_new_window
効率View Efficiency Graphaction_new_window
搭載済みバッテリ0
バッテリースロットが空です0
充電時間8 h
Battery voltage12 V
バッテリー容量9.0 Ah
Battery design life3…5 year(s)
Battery power in VAH79 VAh runtime
バッテリー寿命3…5 year(s)
Battery graph comments測定されたバックアップ時間データをカーブフィッティングします。 測定値はすべて、一般的な環境条件のもと、入力と抵抗負荷出力がない状態で、フル充電された新しいバッテリで取得されます。
拡張バックアップ時間0
通信と管理
アラーム機能オンライン運転中:バッテリ運転中を示すledステータス表示
サージ保護 / フィルタリング
サージフィルタ273 J
梱包単位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height27 cm
Package 1 Width23.5 cm
Package 1 Length45.5 cm
Package 1 Weight6.6 kg
契約保証
保証2 years repair or replace
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

中国版RoHS規則

中国版RoHS宣言書

中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書 

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。