





4件のビデオ
互換性のあるソフトウェア
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 72-720 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V |
Main Output Voltage | 100 V |
定格電力 | 720 W |
rated power in VA | 1200 VA |
plug standard | ネーム 5-15P |
nb of power socket outlets | 4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R surge |
ケーブルの長さ | 1.83 m |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ユーティリティCD 安全ガイド USBケーブル |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 25 cm |
幅 | 10 cm |
奥行き | 38.2 cm |
質量 | 11.34 kg |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
plug standard | 日本用 2ピン |
input voltage limits | 83...122 V |
switching current capacity | 15 A |
最大設定可能電力(W) | 720 W |
---|---|
出力周波数(主電源同期運転時) | 50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1 主電源同期運転時 |
運転方式 | ラインインタラクティブ |
出力波形 | 正弦波 |
bypass type | 内蔵バイパス |
効率 | 78 % (full load) 84 % (half load) |
Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
切換時間 | 標準で 6 ミリ秒: 最大で 10 ミリ秒 |
製品認証 | VCCI class B |
---|---|
規格 | UL 1778 |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % 結露のないこと |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 %(結露のないこと) |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
騒音レベル | 45 dBA |
heat dissipation | 67.6 Btu/h |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
搭載済みバッテリ | 1 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 8 h |
バッテリ充電電力(W) | 23 W rated |
Battery power in VAH | 186 VAh runtime |
バッテリー寿命 | 3…5 year(s) |
拡張バックアップ時間 | 0 |
コネクタ・パネル | ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール |
---|---|
警報音 | バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音 |
サージフィルタ | 1103 J |
---|---|
Data line protection | ネットワーク回線: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ) |
パッケージ1重量 | 12.32 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 33.7 cm |
パッケージ1の幅 | 22.5 cm |
パッケージ1の長さ | 48.7 cm |
SCC14 | 10731304329401 |
パッケージ2のユニット数 | 1 |
パッケージ3のユニット数 | 30 |
パッケージ3重量 | 392.46 kg |
保証 | 3年間 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。