


3件のビデオ
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 10-255 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V |
Main Output Voltage | 100 V |
定格電力 | 255 W |
rated power in VA | 425 VA |
plug standard | ネーム 5-15P |
nb of power socket outlets | 4 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R surge |
ケーブルの長さ | 1.52 m |
number of cables | 1 |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | 安全ガイド |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
高さ | 14.02 cm |
---|---|
幅 | 25.3 cm |
奥行き | 10.5 cm |
質量 | 2.95 kg |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
周波数 | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
plug standard | 日本用 2ピン |
input voltage limits | 87...113 V |
最大入力電流(A) | 5 A |
switching current capacity | 7 A |
最大設定可能電力(W) | 255 W |
---|---|
出力周波数(主電源同期運転時) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時 50/60 Hz +/- 1 Hz 非同期運転時 |
運転方式 | 常時商用 |
出力波形 | 矩形波 |
graph start point | 10 |
Maximum configurable power in VA | 425 VA |
切換時間 | 標準で 4 ミリ秒: 最大で 8 ミリ秒 |
製品認証 | TÜV |
---|
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -20…50 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
搭載済みバッテリ | 0 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 8 h |
バッテリ充電電力(W) | 6 W rated |
Battery power in VAH | 50 VAh runtime |
バッテリー寿命 | 3…5 year(s) |
Battery graph comments | このグラフは、実測の作動時間データに基づいています。測定値はすべて、フル充電された新しいバッテリと平衡負荷抵抗 (PF = 1.0) を使用して取得されています。実際の作動時間は、このグラフの値と異なる場合があります。実際の作動時間は、バッテリの寿命、バッテリ充電レベル、環境条件、接続されている負荷の特性をはじめとする、複数の変数によって決まります。 |
拡張バックアップ時間 | 0 |
コネクタ・パネル | オンライン運転中:バッテリ運転中を示すledステータス表示 |
---|---|
警報音 | バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 |
サージフィルタ | 180 J |
---|
パッケージ1重量 | 3.35 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 22 cm |
パッケージ1の幅 | 31.5 cm |
パッケージ1の長さ | 14 cm |
SCC14 | 10731304329357 |
パッケージ2のユニット数 | 2 |
パッケージ2重量 | 7.20 kg |
パッケージ2の高さ | 304.80 mm |
パッケージ2の幅 | 330.20 mm |
パッケージ2の長さ | 254.00 mm |
パッケージ3のユニット数 | 96 |
パッケージ3の高さ | 127 cm |
パッケージ3の幅 | 99.06 cm |
パッケージ3の長さ | 119.38 cm |
パレットレイヤー | 4 |
保証 | 3年間 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。