仕様
プレゼンテーション | InfraStruXure PDU の上部から InRow NetShelter SX エンクロージャまで配電ケーブルを通すトラフ システム。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
提供された装置 | インストールガイド 1 x 8インチ/20cm接地ストラップ |
---|
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 18.36 cm |
幅 | 29.7 cm |
奥行き | 31.62 cm |
質量 | 2.48 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
製品認証 | UL 分類 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 31.5 cm |
Package 1 Width | 41 cm |
Package 1 Length | 44 cm |
Package 1 Weight | 4.65 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
有毒重金属フリー
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。