






NetShelter SX 42U 幅600mmx奥行1070mm サイド付きディスクロージャ 黒 -2000ポンド 衝撃吸収型梱包
AR3100SP
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
+ Lifecycle Services
仕様
プレゼンテーション | 最大 907 kg(2000 lbs)の IT 装置を安全に内蔵および搬送、荷下ろし、導入するため設計された NetShelter SX キャビネットおよび梱包システムです。キャビネットには衝撃吸収パレット、荷下ろし用の傾斜台、耐衝撃シェルが付属します。本システムは、完全に統合されたシステムを安全に出荷するために、Cisco ®UCS(Cisco Unified Computing System)製品を事前ラッキングするなどCisco認定を取得の上、設計、テストされています。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Number of rack unit | 42U |
---|---|
提供された装置 | 連結用金具 ドキュメンテーションCD キー キー状のドアとサイド パネル レベラー 取り付け用ハードウェア 標準装備のキャスター サイドパネル |
高さ | 199.1 cm |
---|---|
幅 | 60 cm |
奥行き | 107 cm |
質量 | 125.09 kg |
色 | 黒 |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
前後マウントレール最大ピッチ | 91.49 cm |
前後マウントレール最小ピッチ | 19.1 cm |
ラック幅 | 19" |
marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
permanent permissible load | 1020.58 kg dynamic 1700.97 kg static |
規格 | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 217.9 cm |
Package 1 Width | 132.1 cm |
Package 1 Length | 110.5 cm |
Package 1 Weight | 242.22 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
保証 | 5年間の修理/交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
有毒重金属フリー
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。