シュナイダーエレクトリックのブランド

APC NetShelter 6U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Switch Depth

AR106SH4

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
arrow2_down

互換性のあるソフトウェア

arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションIdeal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
number of rack unit6U
仕様・寸法
高さ35.5 cm
60 cm
奥行き40 cm
質量 11.11 kg
取付補助Wall
mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
前後マウントレール最大ピッチ32.89 cm
minimum mounting depth7.29 cm
ラック幅19"
permanent permissible load90.72 kg static
規格/保証
規格UL 2416
EIA-310E
梱包単位
パッケージ1重量13.56 kg
パッケージ1の高さ43.5 cm
パッケージ1の幅68.5 cm
パッケージ1の長さ48.5 cm
契約保証
保証5年間の修理/交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

REAChフリー(SVHC)

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。