APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 20A, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21, L620 Cord
APDU9959NA3
互換性のあるソフトウェア
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V 200 V |
Input Connection Type | IEC 60320 L6-20P |
Number of rack unit | 0U |
通信ポートのプロトコル | TCP (Transmission Control Protocol) Redfish |
提供機器 | インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 安全ガイド |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 179.7 cm |
幅 | 5.5 cm |
奥行き | 4.6 cm |
質量 | 5.61 kg |
取付方法 | Side |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
[In] 定格電流 | 16 A |
---|---|
許容入力電圧 | 100…240 V |
入力電流制限 | 20 A |
負荷容量 | 3300 VA |
周波数 | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 21 C13/C15 3 C19/C21 |
---|
製品認証 | cUL規格リスト掲載 FCC part 15 class A PSE |
---|---|
規格 | IEC 62368-1 |
使用周囲温度 | -5…60 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 5…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…65 ℃ |
保管時の相対湿度 | 5…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
コミュニケーションネットワークタイプ | 10/100/1000BASE-T |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 200.2 cm |
Package 1 Width | 11.4 cm |
Package 1 Length | 16.5 cm |
Package 1 Weight | 7.86 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
調査中
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。