シュナイダーエレクトリックのブランド

APC Replacement Battery Cartridge, VRLA, 9Ah, 12V DC, 2-year warranty

APCRBCV212

APCRBCV212の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
arrow2_down

仕様

主な仕様
製品コンポーネントタイプReplacement battery cartridge
Main Output Voltage12 V DC
Number of rack unit0U
battery typeVRLA
仕様・寸法
高さ99 mm
65 mm
奥行き151 mm
質量 2.5 kg
取付モードNot rack-mountable
USB compatibleNo
出力
バッテリー容量9 Ah
規格/保証
製品認証CB
動作環境
使用周囲温度0…40 ℃
耐気圧(使用高度) 0...2000 m
使用周囲湿度0…90 % 結露のないこと
保存周囲温度-15…45 ℃
保管可能高度0…3000 m
保管時の相対湿度0…95 %(結露のないこと)
バッテリーとバッテリー運転可能時間
電源の設置内蔵バッテリ
ストリングごとの電槽1
バッテリースロットが空です0
搭載済みバッテリ0
Battery voltage12 V
RBC数量1
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height159 mm
Package 1 Width173 mm
Package 1 Length189 mm
Package 1 Weight2.8 kg
契約保証
保証2 Years
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。