シュナイダーエレクトリックのブランド

APC交換バッテリカートリッジ#133J

APCRBC133J

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
number of cables1
battery type鉛蓄電池
提供機器すべての必要なコネクタ
バッテリーのリサイクルガイド
金属製のバッテリートレイおよびエンクロージャ
再利用可能なパッケージ
インストールガイド
仕様・寸法
高さ8 cm
21.6 cm
奥行き34.3 cm
質量 11.96 kg
取付モードNot rack-mountable
動作環境
使用周囲温度0…40 ℃
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
使用周囲湿度0…95 %
保存周囲温度-15…45 ℃
保管可能高度0.00…15240.00 m
保管時の相対湿度0…95 %
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリースロットが空です0
搭載済みバッテリ0
装置取付密閉型バッテリ・カートリッジ
RBC数量1
梱包単位
パッケージ1重量12.6 kg
パッケージ1の高さ17 cm
パッケージ1の幅36.8 cm
パッケージ1の長さ49.5 cm
パッケージ3のユニット数18
契約保証
保証30日
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。