

5件のビデオ
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
battery type | 鉛蓄電池 |
---|---|
提供機器 | すべての必要なコネクタ バッテリーのリサイクルガイド インストールガイド 再利用可能なパッケージ |
高さ | 7.6 cm |
---|---|
幅 | 15.2 cm |
奥行き | 20.3 cm |
質量 | 5.65 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
バッテリースロットが空です | 0 |
---|---|
搭載済みバッテリ | 0 |
RBC数量 | 1 |
パッケージ1重量 | 5.84 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 14.6 cm |
パッケージ1の幅 | 23.4 cm |
パッケージ1の長さ | 27.5 cm |
SCC14 | 10731304284397 |
保証 | 30日 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
Take-back program available
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。