シュナイダーエレクトリックのブランド

BR1000G-JP 交換用バッテリキット

APCRBC123J

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
battery type鉛蓄電池
提供機器すべての必要なコネクタ
バッテリーのリサイクルガイド
インストールガイド
再利用可能なパッケージ
仕様・寸法
高さ9.6 cm
18.5 cm
奥行き22.5 cm
質量 5.21 kg
取付モードNot rack-mountable
バッテリーとバッテリー運転可能時間
バッテリースロットが空です0
搭載済みバッテリ0
梱包単位
パッケージ1重量5.53 kg
パッケージ1の高さ14.6 cm
パッケージ1の幅23.4 cm
パッケージ1の長さ27.5 cm
SCC1410731304284373
契約保証
保証30日
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。