シュナイダーエレクトリックのブランド

Interface Kit: C

AP9824LJ

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
number of rack unit0U
ケーブルの長さ2.00 m
number of cables1
製品の互換性無停電電源装置(ups)
仕様・寸法
質量 0.45 kg
取付モードNot rack-mountable
コネクタ BSUB-D 9 female スマート・シグナリング
コネクタ ASUB-D 9 male スマート・シグナリング
動作環境
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
使用周囲温度 0…45 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-15…45 ℃
梱包単位
パッケージ1重量0.45 kg
パッケージ1の高さ22.9 cm
パッケージ1の幅10.2 cm
パッケージ1の長さ5.1 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left

EU RoHS宣言書

調査中

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。