シュナイダーエレクトリックのブランド

APC Dry Contact I/O Accessory

AP9810

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションドライ接点入力2つと、リレーアウトプットインターフェイスひとつをUPS APCに実装する管理アクセサリ。UPS管理には、UPSネットワーク管理カード(AP9631)やDry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)といったUIOポートがついています。
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
提供機器Cat 5 Ethernet ケーブル
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ2.2 cm
4.52 cm
奥行き4.46 cm
質量 0.05 kg
mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
規格/保証
規格EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
動作環境
使用周囲温度0…40 ℃
耐気圧(使用高度) 0...3333 ft
使用周囲湿度0…95 %
保存周囲温度-15…65 ℃
保管可能高度0.00…4572.00 m
保管時の相対湿度0…95 %
梱包単位
パッケージ1重量0.14 kg
パッケージ1の高さ3.3 cm
パッケージ1の幅25.4 cm
パッケージ1の長さ12.7 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。