シュナイダーエレクトリックのブランド

UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring - Japan

AP9631J

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Green Premium™
エネルギー効率
Take-back
RoHS/REACh
エネルギー効率
Take-back
RoHS/REACh
オンラインストア
arrow2_down

互換性のあるソフトウェア

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
提供機器ドキュメンテーションCD
温度センサー
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ3.8 cm
12.1 cm
奥行き11.4 cm
質量 0.09 kg
Mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
規格/保証
規格EN 55022クラスA
EN 55024
FCCパート15クラスA
ICES-003
製品認証AS/NZS 3548 (C-Tick) class A
GOST
VCCI class A
動作環境
使用周囲温度0…45 ℃
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
使用周囲湿度0…95 %
保存周囲温度-5…45 ℃
保管可能高度0.00…15240.00 m
保管時の相対湿度0…95 %
通信と管理
認証Radius
梱包単位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5.1 cm
Package 1 Width15.9 cm
Package 1 Length23.5 cm
Package 1 Weight0.34 kg
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性
Green Premium™

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。