

仕様
プレゼンテーション | UPS管理SmartSlot Cardは、SMT、SMX、SURTD Smart-UPS向けのUPSLinkプロトコルをサポートしています。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
提供機器 | RS-232規格ケーブル ユーザマニュアル |
---|
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 3.8 cm |
幅 | 12.1 cm |
奥行き | 11.4 cm |
質量 | 0.08 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
使用周囲温度 | 0…45 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -5…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.1 cm |
Package 1 Width | 23.5 cm |
Package 1 Length | 15.9 cm |
Package 1 Weight | 0.339 kg |
SCC14 | 10731304283215 |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
鉛フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。