





+ Lifecycle Services
仕様
プレゼンテーション | APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit. |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Main Input Voltage | 100 V 120 V |
---|---|
PDU のタイプ | 基本 |
Main Output Voltage | 100 V 120 V |
Input Connection Type | ネーム 5-15P |
Number of rack unit | 0U |
ケーブルの長さ | 3.66 m |
number of cables | 1 |
提供機器 | インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 工具不要の取り付けキット |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 61 cm |
幅 | 4.4 cm |
奥行き | 4.4 cm |
質量 | 2.18 kg |
取付方法 | Side |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Rack-mounted |
[In] 定格電流 | 12 A |
---|---|
許容入力電圧 | 100…125 V |
Input current limits | 15 A |
負荷容量 | 1400 VA |
周波数 | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 14 NEMA 5-15R |
---|
製品認証 | cUL規格リスト掲載 METI Denan UL規格リスト掲載 |
---|
使用周囲温度 | 0…45 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…65 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 64.8 cm |
Package 1 Width | 15.2 cm |
Package 1 Length | 17.8 cm |
Package 1 Weight | 2.92 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
鉛フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。