シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100/120V, (14) 5-15

AP9567

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションAPC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage100 V
120 V
Main Output Voltage100 V
120 V
Input Connection Typeネーム 5-15P
number of rack unit0U
ケーブルの長さ3.66 m
number of cables1
提供機器インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
工具不要の取り付けキット
仕様・寸法
高さ61 cm
4.4 cm
奥行き4.4 cm
質量 2.18 kg
取付方法Side
mounting preferenceNo preference
取付モードRack-mounted
入力
[In] 定格電流12 A
許容入力電圧100…125 V
input current limits15 A
負荷容量1400 VA
周波数50/60 Hz
出力
number of power socket outlets14 NEMA 5-15R
規格/保証
製品認証cUL規格リスト掲載
METI Denan
UL規格リスト掲載
動作環境
使用周囲温度0…45 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
パッケージ1重量2.92 kg
パッケージ1の高さ64.8 cm
パッケージ1の幅17.8 cm
パッケージ1の長さ15.2 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。