5件のビデオ
+ Lifecycle Services
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
Input Connection Type | ネーム 5-15P |
number of rack unit | 1U |
ケーブルの長さ | 3.66 m |
number of cables | 1 |
提供機器 | インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 4.4 cm |
幅 | 44.7 cm |
奥行き | 5.7 cm |
質量 | 2.5 kg |
取付方法 | Front Rear |
mounting preference | No preference |
取付モード | Rack-mounted |
[In] 定格電流 | 12 A |
---|---|
input current limits | 15 A |
負荷容量 | 1400 VA |
周波数 | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 10 NEMA 5-15R |
---|
製品認証 | cUL規格リスト掲載 METI Denan UL規格リスト掲載 |
---|
使用周囲温度 | -5…45 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…65 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
パッケージ1重量 | 3.64 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 7 cm |
パッケージ1の幅 | 46.4 cm |
パッケージ1の長さ | 22.9 cm |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。