





仕様
プレゼンテーション | NetShelter 筐体のドア アクセスを監視して、前面または背面のドアが破壊されたときに、ユーザーに通知するように設計されています。 このキットは、環境監視デバイスと組み合わせて使用する必要があります。 筐体の上にあるマウント ポストに取り付けます。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
ケーブルの長さ | 15.24 m |
---|---|
number of cables | 1 |
提供機器 | ユーザマニュアル |
色 | 黒 灰 |
---|---|
高さ | 4.8 cm |
幅 | 22.9 cm |
奥行き | 15.2 cm |
質量 | 0.45 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.1 cm |
Package 1 Width | 16.5 cm |
Package 1 Length | 24.1 cm |
Package 1 Weight | 0.55 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
適合
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。