5件のビデオ
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V |
---|---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
number of rack unit | 1U |
number of cables | 1 |
提供された装置 | ユーザマニュアル ラックマウント用取り付けブラケット |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 3.7 cm |
幅 | 25 cm |
奥行き | 13.2 cm |
質量 | 1.18 kg |
取付方法 | Front Rear |
mounting preference | No preference |
取付モード | Rack-mounted |
製品認証 | cUL規格リスト掲載 CE TÜV UL規格リスト掲載 |
---|---|
規格 | EN 60950 FCCパート15クラスA |
使用周囲温度 | 0…45 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 10…90 % |
保存周囲温度 | -15…65 ℃ |
保管時の相対湿度 | 10…90 % |
パッケージ1重量 | 2 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 10.2 cm |
パッケージ1の幅 | 52.1 cm |
パッケージ1の長さ | 21.3 cm |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。