2件のビデオ
+ Lifecycle Services
仕様
プレゼンテーション | APCのスイッチ式ラック型電源分配ユニット(PDU)は、ユーザーがカスタマイズできる高度な電力制御とアクティブなモニタリングを可能にします。アウトレットレベルのリモート制御により、機器を遠隔起動し、個々のアウトレットの未承認使用を抑制する電力サイクリング機能のオン/オフができます。電力シークエンス時間遅延で接続された機器のパワーアップおよびダウンをする順序を定義できます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流測定では接続された負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。スイッチ式ラック型PDUには、リアル電力モニタリング、温度/湿度センサーポートおよびロープロファイルのサーキットブレーカーが備わっています。回路の過負荷の可能性がある場合には、重大なIT障害が発生する前にユーザー定義のアラームで警報します。スイッチ式ラック型PDUにアクセスし、これを構成して制御する際には、 InfraStruxure Central、Capacity ManagerおよびChange Managerを使用するAPCの集中管理プラットフォームによって推奨される安全なウェブ、SNMPまたはTelnetインターフェースを経由して行います。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Main Input Voltage | 100 V 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 100 V 120 V |
Input Connection Type | ネーム 5-15P |
number of rack unit | 0U |
ケーブルの長さ | 3.05 m |
number of cables | 1 |
提供機器 | インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット シリアルケーブル 安全ガイド |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 98.8 cm |
幅 | 5.5 cm |
奥行き | 4.6 cm |
質量 | 4.16 kg |
取付方法 | Side |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
[In] 定格電流 | 12 A |
---|---|
許容入力電圧 | 100…120 V |
input current limits | 15 A |
負荷容量 | 1440 VA |
周波数 | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 8 NEMA 5-15R |
---|
製品認証 | cUL規格リスト掲載 PSE UL規格リスト掲載 |
---|---|
規格 | FCCパート15クラスA ICES-003 UL 60950-1 |
使用周囲温度 | -5…60 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 5…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…65 ℃ |
保管時の相対湿度 | 5…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
パッケージ1重量 | 5.02 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 113.1 cm |
パッケージ1の幅 | 16 cm |
パッケージ1の長さ | 10.83 cm |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。