シュナイダーエレクトリックのブランド

電源コード、ロッキングC19から5-15Pまで、3.0m

AP8750

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションこの独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Output Voltage120 V
Input Connection Typeネーム 5-15P
ケーブルの長さ3.00 m
number of cables1
仕様・寸法
高さ23 cm
23 cm
奥行き4.5 cm
質量 0.51 kg
mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
入力
Max line current15 A
input current limits15 A
出力
最大出力電流15 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C19
コードの長さ3.05 m
規格/保証
製品認証CSA
PSE
UL規格リスト掲載
動作環境
使用周囲温度0…105 ℃
使用周囲湿度20…80 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…105 ℃
保管時の相対湿度20…80 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
パッケージ1重量0.51 kg
パッケージ1の高さ23 cm
パッケージ1の幅23 cm
パッケージ1の長さ4.5 cm
SCC1410731304279737
パッケージ3のユニット数750
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。