

5件のビデオ
仕様
プレゼンテーション | この独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。 |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Main Output Voltage | 100 V |
---|---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
ケーブルの長さ | 0.25 m |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 25 cm |
幅 | 5.1 cm |
奥行き | 5.1 cm |
質量 | 0.55 kg |
mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
許容入力電圧 | 100…125 V |
---|---|
Max line current | 15 A |
input current limits | 15 A |
最大出力電流 | 15 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 NEMA 5-15R |
コードの長さ | 0.25 m |
製品認証 | PSE |
---|
使用周囲温度 | 0…75 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 20…80 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…75 ℃ |
保管時の相対湿度 | 20…80 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
パッケージ1重量 | 0.55 kg |
---|---|
パッケージ1の高さ | 25 cm |
パッケージ1の幅 | 5.1 cm |
パッケージ1の長さ | 5.1 cm |
SCC14 | 10731304282560 |
パッケージ3のユニット数 | 450 |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
鉛フリー
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適合
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。