Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m (2ft), Blue
AP8712SX590
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
---|---|
ケーブルの長さ | 0.61 m |
number of cables | 6 |
色 | 青 |
---|---|
高さ | 30 cm |
幅 | 6 cm |
奥行き | 6.5 cm |
質量 | 1.12 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
Max line current | 16 A |
---|---|
入力電流制限 | 16 A |
最大出力電流 | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
コードの長さ | 0.61 m |
製品認証 | CCC CSA PSE UL規格リスト掲載 VDE |
---|
使用周囲温度 | 0…75 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 20…80 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -25…75 ℃ |
保管時の相対湿度 | 20…80 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 30 cm |
Package 1 Width | 6.5 cm |
Package 1 Length | 6 cm |
Package 1 Weight | 1.12 kg |
Number of Units in Package 3 | 390 |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。