シュナイダーエレクトリックのブランド

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m

AP8706R-WW

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Take-back
透明度
RoHS/REACh
Take-back
透明度
RoHS/REACh
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
プレゼンテーションこの独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Input Connection TypeIEC 60320 C14
ケーブルの長さ1.83 m
number of cables6
提供機器レフトアングル ジャンパー コード 3 本
ライトアングル ジャンパー コード 3 本
仕様・寸法
高さ24 cm
7.5 cm
奥行き5.5 cm
質量 1.35 kg
mounting preferenceNo preference
取付モードNot rack-mountable
入力
Max line current10 A
input current limits10 A
出力
最大出力電流10 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C13
コードの長さ1.83 m
規格/保証
製品認証CCC
PSE
VDE
動作環境
使用周囲温度 0…70 ℃
使用周囲湿度20…80 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…75 ℃
保管時の相対湿度20…80 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height24 cm
Package 1 Width5.5 cm
Package 1 Length7.5 cm
Package 1 Weight1.35 kg
Number of Units in Package 3300
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。