シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13s & (4) C19

AP7811B

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage208 V
Input Connection Typeネーム L6-30P
number of rack unit2U
ケーブルの長さ3.66 m
number of cables1
提供機器コード保持ブラケット
インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ8.8 cm
44.4 cm
奥行き11.2 cm
質量 3.36 kg
取付方法Front
Rear
mounting preferenceNo preference
取付モードRack-mounted
入力
[In] 定格電流24 A
input current limits30 A
負荷容量4992 VA
周波数50/60 Hz
出力
number of power socket outlets12 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
規格/保証
製品認証cUL規格リスト掲載
CSA
PSE
UL規格リスト掲載
規格FCCパート15クラスA
ICES-003
UL 60950
動作環境
使用周囲温度-5…45 ℃
使用周囲湿度5…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度5…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
パッケージ1重量5.42 kg
パッケージ1の高さ14 cm
パッケージ1の幅50.8 cm
パッケージ1の長さ36.8 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。