シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 100/120/200/208V, (4)L5-30

AP7583

製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Green Premium™
エネルギー効率エネルギー効率
Take-backTake-back
RoHS/REAChRoHS/REACh
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主要
Main Input Voltage120 V
208 V
PDU のタイプ基本
Main Output Voltage120 V
Input Connection Typeネーム L14-30P
Number of rack unit2U
ケーブルの長さ8.53 m
提供機器インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
仕様・寸法
高さ8.9 cm
43.7 cm
奥行き8.9 cm
質量 6.36 kg
取付方法Front
Rear
Mounting preferenceLower
取付モードNot rack-mountable
Mounting positionHorizontal
入力
[In] 定格電流24 A
入力電流制限30 A
負荷容量4992 VA
周波数50/60 Hz
出力
Number of power socket outlets4 NEMA L5-30R
規格/保証
製品認証cUL規格リスト掲載
METI Denan
UL規格リスト掲載
規格CSA C22.2 No 107.1
UL 1778
動作環境
使用周囲温度 0…45 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height15.2 cm
Package 1 Width52.1 cm
Package 1 Length52.1 cm
Package 1 Weight7.27 kg
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性
Green Premium™

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。