シュナイダーエレクトリックのブランド

Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 200/208V, (4)L6-20

AP7581

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage200 V
208 V
Main Output Voltage208 V
plug standardネーム L14-30P
number of rack unit2U
ケーブルの長さ8.53 m
number of cables1
提供機器インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
仕様・寸法
高さ8.9 cm
43.7 cm
奥行き8.9 cm
質量 6.36 kg
取付方法Front
Rear
mounting preferenceLower
取付モードRack-mounted
入力
[In] 定格電流24 A
input current limits30 A
負荷容量4992 VA
周波数50/60 Hz
出力
number of power socket outlets4 NEMA L6-20R
規格/保証
製品認証cUL規格リスト掲載
METI Denan
UL規格リスト掲載
規格CSA C22.2 No 107.1
UL 1778
動作環境
使用周囲温度0…45 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
パッケージ1重量7.27 kg
パッケージ1の高さ15.2 cm
パッケージ1の幅52.1 cm
パッケージ1の長さ52.1 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。