シュナイダーエレクトリックのブランド

APC INTEGRATED LCD KVM USB CABLE - 25ft (6m) - AP5808, AP5816用

AP5823

notification_critical
information_stroke
  • 販売終了のお知らせとはどういう意味ですか?

    販売終了とはシュナイダーエレクトリックがこのレファレンスに応じる最終日のことです。ただし、アフターセールスサービス(修理、スペア部品など)は製品寿命が終了するまで継続します。

  • さらにお手伝いが必要な場合は

    お住まいの国のカスタマーケアセンターにお問い合わせください。

AP5823の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Take-back
RoHS/REACh
Take-back
RoHS/REACh
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
ケーブルの長さ5.18 m
製品の互換性KVMスイッチ
仕様・寸法


グリーン
高さ1.3 cm
2.5 cm
奥行き1.3 cm
質量 0.3 kg
取付補助Hidden
取付モードNot rack-mountable
コネクタ BSUB-D 15HD male VGAモニタ
コネクタ AUSB 2.0 type A male
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5 cm
Package 1 Width16.5 cm
Package 1 Length23.5 cm
Package 1 Weight0.319 kg
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

REAChフリー(SVHC)

notification_ok

鉛フリー

notification_ok

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。