

APC INTEGRATED LCD KVM USB CABLE - 12 ft (3m) - AP5808, AP5816用
AP5822
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
ケーブルの長さ | 3.66 m |
---|---|
製品の互換性 | KVMスイッチ |
色 | 黒 青 グリーン |
---|---|
高さ | 1.3 cm |
幅 | 2.5 cm |
奥行き | 1.3 cm |
質量 | 0.14 kg |
取付補助 | Hidden |
取付モード | Not rack-mountable |
コネクタ B | SUB-D 15HD male VGAモニタ |
コネクタ A | USB 2.0 type A male |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5 cm |
Package 1 Width | 23.5 cm |
Package 1 Length | 16.5 cm |
Package 1 Weight | 0.15 kg |
保証 | 2年間の交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
鉛フリー
水銀フリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
WEEE 電気電子機器廃棄物指令

この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。