シュナイダーエレクトリックのブランド

ラックATS、200/208V、20A、L6-20イン、(8) C13 (1) C19アウト

AP4430

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
主な仕様
Main Input Voltage200 V
208 V
Main Output Voltage200 V
208 V
plug standardネーム L6-20P
number of rack unit1U
ケーブルの長さ2.44 m
number of cables2
提供機器取り付け用ハードウェア
ラックマウント用取り付けブラケット
RS-232規格ケーブル
仕様・寸法
高さ4.4 cm
43.2 cm
奥行き23.6 cm
質量 4.83 kg
取付方法Front
Rear
mounting preferenceNo preference
取付モードRack-mounted
入力
周波数50/60 Hz
[In] 定格電流16 A
Max line current20 A
input current limits20 A
負荷容量3300 VA
出力
最大出力電流20 A
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
保護タイプWithout circuit breaker
規格/保証
規格EN 55022クラスA
FCCパート15クラスA
動作環境
使用周囲温度-5…45 ℃
使用周囲湿度5…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度5…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
パッケージ1重量6.6 kg
パッケージ1の高さ11.4 cm
パッケージ1の幅60 cm
パッケージ1の長さ35.6 cm
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

適合

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。