

Condenser 1x1 受注生産、38kW、95F、208~230V/3、60Hz(qsce54076)
ACCD75234
仕様
リードタイム | 特別注文 - 見積期間 |
---|
Main Input Voltage | 200 V 3相 208 V 3相 220 V 3相 240 V 3相 |
---|
通気パターン | 水平 アップフロー |
---|---|
air flow | 2548.52 l/s |
突入電流 | 10 A |
高さ | 138.7 cm |
---|---|
幅 | 124.3 cm |
奥行き | 205.5 cm |
質量 | 249.93 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
長さ | 2.05 m |
最小回路アンペア容量 | 9 A |
---|---|
周波数 | 60 Hz |
最大過電流保護 | 15 A |
製品認証 | ETL |
---|
使用周囲温度 | -20…50 ℃ |
---|---|
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 59 dBA |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 167.6 cm |
Package 1 Width | 215.9 cm |
Package 1 Length | 139.7 cm |
Package 1 Weight | 312.98 kg |
保証 | 1 年間 (部品のみ) |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
適用外,EU RoHS指令範囲外
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。