運用
製品シリーズ別に見る (5)
Data Center Operation
インベントリ管理、PUE カルキュレータ、リアルタイム デバイス アラーム、場所ベースのドリルダウンによる、データ センター運用の簡単な概要。
アセット管理、およびインベントリ管理を介したデータ センター運用のマニュアル対象 EcoStruxure製品の表示Data Center Operation: Cooling Optimize
インテリジェント制御でホットスポットを解消し、エネルギー節減を行います。 リソース利用の最適化とエネルギー節減のためのアクティブ冷却制御
対象 EcoStruxure製品の表示Data Center Operation: IT Optimize
データ センターのパフォーマンスを向上させるために、サーバー使用率の徹底的な最適化により IT システムのエネルギー利用を削減します。 データセンターの電力消費とサーバーの利用状況を確認んすることができるため、効率性を高めコストを削減します。
製品の表示製品シリーズ別に見る (2)
StruxureWare Data Center Operation: Capacity
効率的な機器プロビジョニングとデータセンターのサイズの最適化を可能にする、共有データセンターモデルによるインフラストラクチャの性能計画と最適化 データセンターのサイズを最適化するインフラストラクチャ機能のシミュレーション、最適化および計画
製品の表示Data Center Operation: Change
ワークフローを管理するソフトウェア。データ センター内の装置の移設、増設、および変更の状況を簡単に追跡し、またそれらの作業を簡単に実行することができます。
IT 物理インフラのための完全に統合されたワークフロー管理。
製品の表示