ラックおよび関連アクセサリー
製品シリーズ別に見る (21)
Easy Rack
Easy Rack The Easy Rack fully adheres to the excellent quality and reliability standards of the APC by Schneider Electric brand, adopts an economic design widely recognized by the industry, and seamlessly integrates important rack accessories such as Rack PDUs & Cable Managers.
対象 Easy Series詳細を見るNetShelter Airflow Management
空気の再循環を防ぎ、バイパスする空気量を減らすことでラック冷却効率を上げるアクセサリ 冷却効率と熱容量を高め通路の温/冷分離を維持するための、業界最高レベルのラック専用アクセサリです。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Aisle Containment
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (2)
NetShelter Pod Containment
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Rack Containment
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (5)
Network Connectivity
データセンター向けネットワークおよび接続インフラソリューション: RJ45コネクター; パッチパネル; 銅線LANケーブルおよび パッチコード; 成端済み光ファイバーソリューション。 高性能構造の配線システムにより、設置の容易さ、信頼性、柔軟性と効率性を確保
詳細を見るEasy Rack Accessories
Easy Rack Accessories Easy Rack Accessories provide a complete solution including cable managers, shelf, blanking panels, PDU mounting brackets and fan tray.
対象 Easy Series詳細を見るNetShelter Cable Management
ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群 ラックのケーブルを管理する頑丈なラックアクセサリにより、ラックシステム全体の空気の流れが最適化され、ケーブル管理がしやすくなります。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Shelving & Mounting Accessories
ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ NetShelterラックとキャビネットに装置を固定するラックアクセサリ取り付け用ハードウェアの幅広い選択。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Enclosure Components
要件に変更が生じた場合に既存のラックに追加できるラックシステムコンポーネント ラックおよびキャビネットの最も信頼できるプラットフォームであるNetShelterは、求める要件の変化に応じて、交換ラックコンポーネントで対応可能です。
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (3)
NetShelter Rack LCD Consoles
ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。 ラックスペースを最適化します。ラックマウントを最大化します。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter KVM Switches
システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。 作業場所または世界各地からサーバにアクセスします。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Ethernet Switches
ネットワーク インフラをサポートする高性能スイッチング技術 切り替え能力に優れており、NetShelterラックアクセサリの幅広い選択が可能です。
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (7)
Integrator Ready Racks
NetShelter server rack with shock pallet designed for system integration to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring deployment at the speed of business! 最も幅の広いラックと格納装置により、ラックの統合を提供し、業界をリードするダイナミックな重量により、最も重い負荷をも支持するサーバーラックの出荷にさえも対応すると評価されています。
対象 NetShelter詳細を見るNetShelter Wall-mount Enclosures
Globally available wall rack ideal for server rack and network rack applications including servers, network switches, and patch panels required for Edge computing. 専用以外のスペースで IT を導入するためのソリューション
対象 NetShelter製品の表示NetShelter SX Enclosures
設置、ケーブル管理、配電の統合、および空気流量の最大化が容易になるよう最適化された、機能が豊富なラック 100 万台以上の販売実績を誇る、世界で最も多目的に利用可能なラックエンクロージャーです!
対象 NetShelter製品の表示NetShelter CX Enclosures
防音のサーバー ルームが付属することで、いつでもどこでも必要なときに IT 導入が可能になり、スペース、コストを削減し、開発時間を短縮できます。 専用以外のスペースで IT を導入するためのソリューション
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Specialty Enclosures
特定の環境および装置向けに設計された IT ラック ラックとキャビネットのプラットフォームは柔軟性があり、データセンターの内外の独自のラックスペースに対応しています。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter オープン・フレーム・ラック
IT機器および配線に簡単にアクセスできるオープン ラック システム ネットワークルームやクローゼットでのネットワークスイッチ、パッチパネル、そして大量のケーブルを使用するにあたって、最も信頼されているラックメーカーAPCの費用対効果の高いラック取り付けをご利用ください。
対象 NetShelter製品の表示EcoStruxure Micro Data Centers
スタンドアロンのセキュアなエンクロージャにITインフラ一式を収め、クリティカルなビジネスアプリケーションを保護します。配電、UPS、および環境の監視機能が含まれます。 迅速な構築、セキュア環境、標準化、高い費用対効果
対象 EcoStruxure Data Center Solutions詳細を見る