分電・配電機器
製品シリーズ別に見る (19)
Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. ラック型 IT 機器の制御が可能
対象 Easy Series製品の表示NetShelter Basic Rack PDUs
信頼できるラック電力分配 シュナイダーのベスト バリュー ラックPDU
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Custom Rack PDUs
シンプルな仕上がりで仕様に適合するユニークな色の入力コードプラグおよびコンセント構成。 ユニークな仕様や用途に合わせて設計および色を刷新しながら、高品質のAPCのルック&フィールや信頼性を保っています。
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (5)
モジュール型配電装置
あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンにおけるIT機器に対応する迅速、安全かつ効率的な電力分配システム スケーラブルで効率性の高い3相電源配分管理
対象 Galaxy製品の表示モジュール型電源アクセサリ
モジュール型配電装置をアップグレードおよび拡張するための、モジュールおよびアクセサリ。 要件が厳しい基幹アプリケーションの電力配分ユニットを非常に効率的かつスケーラブルにする最も簡単な方法。
製品の表示構成変更可能な配電装置
あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンの IT機器向けに受注構成され、工場で組立てられる電力配分ユニット 顧客の要件に応じて、簡単にインストール可能なデータセンター用PDU
対象 Galaxy詳細を見る構成変更可能な電源用アクセサリ
電力配分管理を簡素化するブレーカー、コードセットおよびアクセサリ PDU のアクセサリを使用すると、素早く簡単にデータセンタの配電を拡張できます。
製品の表示Static Transfer Switches
電源間の自動切り替えにおける真の冗長性、比類のない信頼性 損なわれることのない重要な配電
詳細を見る製品シリーズ別に見る (9)
降圧変圧器
降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。 IT 環境向け IEC ロック電源コード
製品の表示NetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environments
対象 NetShelter製品の表示スイッチ式 Metered-by-Outlet ラック型PDU
スイッチ式Metered-by-outlet ラック型電源分配ユニット(PDU)は、各アウトレットのリアルタイムモニタリングと、リモートスイッチのオン・オフ制御を行い、IT担当者に高度なデータセンターエネルギー管理ツールを提供しています。 コンセントごとの電力測定により、ラック型分電盤(ラックマウントPDU)で世界をリード
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Switched Rack PDUs
スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。 ラック型 IT 機器の制御が可能
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。 コンセントごとの電力測定により、ラック型分電盤(ラックマウントPDU)で世界をリード
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Metered Rack PDUs
メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。 予期しない過負荷を継続して監視
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Power Cords
さまざまなIT機器に対応する幅広いラインアップのラックPDU電源コード IT 環境向け IEC ロック電源コード
対象 NetShelter製品の表示ラックPDUアクセサリ
ラック型の配電用のコードホルブラケットおよび縦置き用ブラケットキット アクセサリはサードパーティーの各種ラックとコードに対応しており、NetShelterのラックやキャビネットにも対応しています。
対象 NetShelter製品の表示Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. 予期しない過負荷を継続して監視
対象 Easy Series詳細を見る