FAQの参照

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization 対応OS表

公開日: 19 1月 2021

PowerChute Network Shutdown v4.4 for VirtualizationでサポートされるOS一覧になります。
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualizationは64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
PowerChute Network Shutdown v4.4for Virtualizationには、実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 14.0.2(https://jdk.java.net/14/)がバンドルされています。
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualizationに実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。
対応ブラウザ:Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Edge

【ライセンス数のカウント方法】
ライセンスはシャットダウンするノード数分のPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要となります。PowerChute Network Shutdownを管理サーバとしてWindows物理マシンにインストールする場合は、管理サーバの分もPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要です。

( 2021年1月19日現在)

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization

OS バージョン エディション OpenJRE  検証 ※1
Hyper-V Server Hyper-V Server 2016   14.0.2
15
 
Hyper-V Server 2012 R2    
Hyper-V Server 2012    
Hyper-V Server 2008 R2    
Windows Server
※2
Windows Server 2019 Standard, Standard Server Core, Essentials, Datacenter,
Datacenter Core (Hyper-V, Azure Stack HCIを含む)
14.0.2
15
 
Windows Server IoT 2019 (For Storage)  Standard, Workgroup  
Windows Server 2016 Version 1709 Stadard, Standard Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
 
Windows Server 2016
 
Stadard, Essentials  
Standard Server Core, Datacenter
(Hyper-V, Storage Space Directを含む)
 
Windows Server 2012 R2 Stadard, Datacenter  
Standard Server Core
Datacenter Server Core
(Hyper-Vを含む)
 
Windows Server 2012 Stadard, Standard Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
(Hyper-Vを含む)
 
Windows Server 2008 R2 Stadard, Standard Server Core
Enterprise, Enterprise Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
Foundation  (SP1)
(Hyper-Vを含む)
 
Windows Storeage Server Windows Storage Server 2016 Standard 14.0.2
15
 
Workgroup  
Windows Storage Server 2012 R2 Standard, Workgroup  
Windows Storage Server 2012 Standard, Workgroup  
VMware ESXi 7.0, 7.0 u1 (※3)   14.0.2
15
 
ESXi 6.7 u3    
ESXi 6.7, 6.7 u1, u2 (※4)    
ESXi 6.5 u3    
ESXi 6.5, 6.5 u1, u2    
ESXi 6.0 u1b, u2    
ESXi 6.0, 6.0 u3, u3a    
Nutanix AHV - AOS 5.5, 5.6, 5.10, 5.10.5, 5.10.10, 5.15   14.0.2
15
 
ESXi -
AOS 5.8.2, 5.10 / ESXi 6.5.0
AOS 5.10.5 /  ESXi 6.5 u2, u3, 6.7 u1, u2, u3
AOS 5.10.10 / ESXi 6.7 u3
AOS 5.15 / ESXi 6.7 u3, ESXi 7.0
   
Cisco HyperFlex Cisco HyperFlex v4.0.1, ESXi 6.7 u3   14.0.2
15
 
HPE SimpliVity HPE SimpliVity v3.7.10, 40, ESXi 6.7, 6.7 u3   14.0.2
15
 

※1 表のリストにあるシステムはすべてサポート対象です。 〇が記載されているものは、弊社で動作検証済みです。
※2 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き同OSエディションで対応しております。
※3 ESXi 7.0 Update 1でvCLSを制御する方法については FA415985 を参照してください。
※4 ESXi 6.7 Update 2でPowerChute仮想アプライアンスを使用する場合は、VMwareによるパッチを適用する必要があります。詳細は FA380702 を参照してください。

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。