フィルタリング基準
すべてのフィルターをクリア
  • ドキュメントカテゴリー
  • 製品カテゴリー
    • 詳細 (2)
    • 省略
  • 製品サブカテゴリー
    • 詳細 (9)
    • 省略
  • 製品範囲
    • 詳細 (24)
    • 省略
ソート
表示
結果が見つかりました: 50
  • 高調波および中性線の過負荷による危険性
    • ドキュメントの日付: 16/04/2010
    • 参照: SPD_SADE-5TNQZ5_JA
    • 説明:  このホワイトペーパーでは、IT機器を中心に、高調波電流によって引き起こされる問題と、さまざまな国際規制によって高調波問題が解消された経緯について説明します。
    • サイズ:  823.6 kb
    • バージョン: V1
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • データセンタにおけるAC配電とDC配電の比較
    • ドキュメントの日付: 16/04/2010
    • 参照: SPD_SADE-5TNRLG_JA
    • 説明:  このホワイトペーパーでは、データセンタや電算室においてAC配電の代替となるいろいろなタイプのDC配電を検討します。詳細な分析とモデルによって、DC配電の利点とされているポイントの多くが明確な根拠がないか、もしくは誇張されたものでしかないことを示します。この結果、データセンタと電算室の配電方式の主流は...
    • サイズ:  1 mb
    • バージョン: V6
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • 超高密度ラックおよび ブレードサーバーの空調対策
    • ドキュメントの日付: 16/04/2010
    • 参照: SPD_SADE-5TNRK6_JA
    • 説明:  消費電力が10 kW以上のラックが登場した背景には、ブレードサーバーなどの高密度なIT機器が導入されるようになったことがあるかもしれません。 そのため、1ラックあたりの消費電力が2 kW未満(業界平均)のデータセンター環境では、空調に関する困難な問題が発生しています。本書では、新規および既存のデータ...
    • サイズ:  564.4 kb
    • バージョン: V7
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • 有効電力と皮相電力の混同について
    • ドキュメントの日付: 25/05/2012
    • 参照: SPD_SADE-5TNQYF_JA
    • 説明:  このホワイトペーパーでは、有効電力 (消費電力) (W) と皮相電力 (見かけ上の電力) (VA) の違い、および UPS と負荷装置の仕様において、これらの単位が正しく使用されているかについて説明します。
    • サイズ:  243.8 kb
    • バージョン: V1
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • データセンタ(サーバ ルームおよび電算室)の総冷却容量の検討
    • ドキュメントの日付: 09/06/2017
    • 参照: SPD_NRAN-5TE6HE_JA
    • 説明:  このホワイトペーパーでは、空調システムの規模を決定するため、IT機器やUPSなど、データセンタ(電算室およびサーバルーム)で使用される機器から発生する発熱量の計算方法について説明します。さらに一般的な計算要素を挙げ、設計の指針を示します。
    • サイズ:  177.3 kb
    • バージョン: V4
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • データセンタにおける AC配電とDC配電の 効率に関する 定量的比較
    • ドキュメントの日付: 23/01/2015
    • 参照: SPD_NRAN-76TTJY_JA
    • 説明:  ここでは、効率が最も高いDC配電方法と、最も高いAC配電方法の効率に関する詳細な定量的比較について、空調に必要な電力と総電力消費量への影響を含め、さまざまな分析を用いて説明します。最新の高効率AC配電システムや高効率DC配電システムは、実質的に同等の効率を備えていることが確認されているため、DCベー...
    • サイズ:  1.4 mb
    • バージョン: V4
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • Deploying High-Density Pods in a Low-Density Data Center
    • ドキュメントの日付: 05/09/2011
    • 参照: SPD_NRAN-782AXB_JA
    • 説明:  Simple and rapid deployment of self-contained, high-density pods within an existing or new low-density data center is possible with todays power and c...
    • サイズ:  4.8 mb
    • バージョン: V2
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • エネルギー効率の高いデータセンタの構成
    • ドキュメントの日付: 24/05/2012
    • 参照: SPD_NRAN-6LXSHX_JA
    • 説明:  電力料金がデータセンタの総所有コスト (TCO) に占める割合は増加しています。一般的なデータセンタの消費電力は、ネットワークに必須の物理インフラと IT 構成を適切に設計することにより、大幅に削減することができます。このホワイトペーパーでは、電力料金の節約を定量化する方法について説明し、消費電力を...
    • サイズ:  1.2 mb
    • バージョン: V1
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • データセンタにおける 電力効率の測定
    • ドキュメントの日付: 25/05/2012
    • 参照: SPD_NRAN-72754V_JA
    • 説明:  電力効率の計画や管理が遂行されていないデータセンタの多くで、大量の電力が無駄に消費されている、という残念な状況が見受けられます。データセンタの効率を計画、測定すること、そして改善に向けた取り組みは、いまや難しい課題ではなく、企業が取るべき賢明な対応であるといえます。データセンタの効率を改善すれば、電...
    • サイズ:  1.1 mb
    • バージョン: V2
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
  • データセンタの 電力効率のモデル化
    • ドキュメントの日付: 16/04/2010
    • 参照: SPD_NRAN-66CK3D_JA
    • 説明:  データセンタの電力効率を評価する従来のモデルは、実際の設備に関しては不正確です。従来、一般的な電力損失の評価は、電源や空調機器など各種の電気機器の損失を合計することによって行われてきました。このホワイトペーパーでは、機器の効率を評価するために一般に使用されている値が不正確であることを示します。そして...
    • サイズ:  1.6 mb
    • バージョン: V2
    • 言語: 日本語
    ホワイトペーパー
Load More
1 - 10 の 50 結果 用 "ホワイトペーパー" サイト全体