

Data Center Operation: Server Access, contratto di assistenza software triennale, 100 nodi
WSA3YR100N
Interrotto il:19 maggio 2021
Termine del servizio:01 settembre 2021
WSA3YR100N non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Apparecchiatura fornita | Contratto triennale |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 0,01 cm |
Confezione 1: larghezza | 0,01 cm |
Confezione 1: profondità | 0,01 cm |
Confezione 1: peso | 0,01 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.