

Servizio MPRS per (1) UPS modulare per (1) Symmetra MW da 1600 kW con 6 SYPM200KG
WMPRS6-MP-166
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: peso | 0,01 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.