Rotalock 1.250-12UNF 16MM LI/RE - Spare Part
WM63614
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
altezza | 10,8 cm |
---|---|
larghezza | 6,4 cm |
profondità | 6,4 cm |
peso prodotto | 0,45 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 17,8 cm |
Confezione 1: larghezza | 10,8 cm |
Confezione 1: profondità | 10,8 cm |
Confezione 1: peso | 1,986 kg |
Garanzia | 1 anno con riparazione o sostituzione |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.