



MGE Galaxy 7000 800KVA Support Set - Spare Part Kit Level 2
WG7T800K-SPL2
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane |
---|
altezza | 70 cm |
---|---|
larghezza | 45,4 cm |
profondità | 28 cm |
peso prodotto | 11 kg |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 80,0 cm |
Confezione 1: larghezza | 50,0 cm |
Confezione 1: profondità | 30,0 cm |
Confezione 1: peso | 12,946 kg |
Garanzia | 1 anno (soltanto parti) |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.