

(1) Yr Advantage PRO Plan with (1) PM for 1 Water cooled Chiller Model BRWC 4202A - 4802A
WADVPRO-UF-53B
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
---|
Tipo di prodotto o componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: peso | 0,01 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.