

(1) Anno Contratto Advantage Prime Service Plan (1) Symmetra PX da 128 kW, 160 A, NB
WADVPRIME-PE-65
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
---|
Tipo prodotto | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Prime |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: peso | 0,01 kg |
Garanzia | 18 months |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.