I nostri marchi

Gruppo cavi RC W/SR SJT 12/3 L5-20P/2FO&RNG di ricambio, 3,9 m

W0M-8072

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
PresentazioneCavo di alimentazione SJT 3,5 m antideformazione, diametro 12, L5-20P a (2) connettori femmina Faston e a (1) capocorda
Tempi di consegnaSolitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane
Caratteristiche fisiche
altezza18,54 cm
larghezza43,18 cm
profondità25,65 cm
peso prodotto2,36 kg
modalità di montaggioNot rack-mountable
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1PCE
Num.unità in pkg.1
Peso imballo (Kg)2,35 kg
Altezza imballo 118,54 cm
Larghezza imballo 143,18 cm
Lunghezza imballo 125,65 cm
Garanzia contrattuale
Garanzia1 anno con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.