



Pacco batterie unità Smart-UPS SRT 72 V da 2,2 kVA
SRT72BP
È disponibile una Batteria di ricambio (1)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
tipo batteria | Batteria PB |
---|---|
Apparecchiatura fornita | CD documentazione Guida di installazione |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 43,2 cm |
larghezza | 8,5 cm |
profondità | 59,4 cm |
peso prodotto | 33,9 kg |
Installazione | Rack-mounted with kit |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
umidità relativa | 0…95 % senza condensa |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % senza condensa |
Vani batteria vuoti | 0 |
---|---|
Batterie preinstallate | 0 |
tensione batteria | 72 V |
Quantità batterie sostitutive | 2 |
Batteria di ricambio | APCRBC141 |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 23,9 cm |
Confezione 1: larghezza | 83,1 cm |
Confezione 1: profondità | 59,9 cm |
Confezione 1: peso | 37,8 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.